回到顶部
MAX25613 评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX25613 评估套件 | Feb 14, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- Maxim专有的升/降压控制架构
- 模拟调光控制
- 数字LED开/关控制
应用/用途
- 驾驶员监控系统
- IR LED驱动器
描述
MAX25613评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX25613汽车级红外LED控制器。评估板工作在7V至18V直流电源,评估板配置为可提供最高5A的单串或两串LED电流。灯串的总电压可在5V至20V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子;对于两灯串应用,将第一个灯串的阳极连接到LED1+,将第二个灯串的阳极连接到LED2+。无论是单灯串还是两灯串应用,LED灯串的阴极应连接到LED。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX25613 评估套件 | Feb 14, 2020 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。