回到顶部

汽车级红外LED控制器

单通道、汽车级IR LED驱动器用于简化汽车驾驶员监控系统的设计

产品详情

主要特征

应用/用途

Parametric specs for LED Drivers
VIN (V) (min) 5
VIN (V) (max) 48
Max. No. of LEDs 8
# LED Channels 1
Regulation Topology Inductor Based
LED Configuration Series
ILED per Channel (A) (max) 5
PWM Dimming Freq. (kHz) (max) 2
Dimming Ratio (max) 5000
Dimming Control Analog
PWM
VCURR_SENSE (mV) 200
POUT (W) 100
ICC (mA) (max) 5
LED String Volt. (V) (max) 28
Switching Frequency (kHz) 2200
Package/Pins TQFN/20
TSSOP/20
Budgetary
Price (See Notes)
2.87
查看更多

技术文档

数据资料 汽车级红外LED控制器 Oct 13, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

参量

Parametric specs for LED Drivers
VIN (V) (min) 5
VIN (V) (max) 48
Max. No. of LEDs 8
# LED Channels 1
Regulation Topology Inductor Based
LED Configuration Series
ILED per Channel (A) (max) 5
PWM Dimming Freq. (kHz) (max) 2
Dimming Ratio (max) 5000
Dimming Control Analog
PWM
VCURR_SENSE (mV) 200
POUT (W) 100
ICC (mA) (max) 5
LED String Volt. (V) (max) 28
Switching Frequency (kHz) 2200
Package/Pins TQFN/20
TSSOP/20
Budgetary
Price (See Notes)
2.87

主要特征

  • 高电流LED驱动器,有效降低电池线束上的di/dt
    • 单片控制器IC实施Maxim专有的升/降压控制架构,采用单nFET和单电感
  • 保护特性提高系统可靠性
    • LED对电池短路、对地短路保护
    • LED灯串开路保护
    • 热保护
    • 通过故障标识实现故障诊断
  • 支持汽车应用
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证

应用/用途

  • 驾驶员监控系统
  • IR LED驱动器

描述

MAX25613为单通道、大电流IR LED驱动器,适用于汽车驾驶员监控系统(DMS)。器件支持5V至48V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为55V。MAX25613采用Maxim专有的双控制架构工作,实现高LED驱动能力的同时最大程度降低电池线束上的di/dt。

MAX25613可以检测LED灯串高边的输出电流。高边电流检测是保护输出短路至地或电池输入所必须的,PWM输入可提供高达5000:1的LED调光比,ICTRL输入用于提供附加模拟调光功能。MAX25613也支持故障标识,指示LED短路至电池、LED对地短路、LED开路和热关断这些功能。MAX25613内置扩频调制,用于提高电磁兼容性能。MAX25613采用节省空间的(4mm × 4mm)、20引脚侧面防潮TQFN封装或20引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

技术文档

数据资料 汽车级红外LED控制器 Oct 13, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心