回到顶部

MAX25600 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25600 评估套件 Jul 09, 2019
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
  • 8V至48V输入电压范围
  • 演示模拟调光控制、数字调光控制
  • 演示输入限流
  • 演示LED电流监测功能
  • 演示LED开路和短路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车外部照明和通用、商业及工业照明

描述

MAX25600评估套件(EV kit)提供可靠的平台,用于验证采用MAX25600汽车应用高电压、高亮度LED (HB LED)升/降压控制器的设计。评估套件工作在8V至48V直流电源电压。评估套件配置为为1至15颗LED组成的灯串提供高达1.5A电流。灯串的总电压可在3V至60V范围内变化。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25600 评估套件 Jul 09, 2019