回到顶部

MAX25512 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25512 评估套件 Sep 21, 2021
应用笔记 Using Hybrid Dimming with MAX25510 and MAX25511
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
  • 演示MAX25512的可靠性
  • 3V至36V宽输入范围(可承受高达40V抛负载)
  • 为高亮度(HB) LED供电(多达4串),理想用于汽车、显示器背光等应用,支持中、大规模显示屏设计
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,提供扩频选项
  • 提供相移调光选项
  • 用于演示逐周期限流和热关断
  • 支持较宽的调光比
  • 支持混合调光,实现更好的EMI性能和声学性能,以及更高调光比
  • 可演示渐亮/渐暗,实现平稳的亮度变化
  • 演示折返式热保护。
  • 可通过I2C编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB设计和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车中心显示器
  • 汽车抬头显示
  • 汽车仪表盘

描述

MAX25512评估套件(EV kit)用于演示MAX25512 4通道、高亮度LED集成驱动器,器件提供连接汽车应用显示屏的I2C接口。评估套件工作在3V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估套件可配置工作在I2C模式。默认状态下使能扩频工作模式(SSM),进一步降低电磁干扰(EMI),也可通过寄存器位禁止该模式。

评估套件可演示相移脉宽调制(PWM)调光功能,可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行亮度调节;也可通过I2C配置相应的调光频率及每个通道的占空比,实现亮度调节。通过寄存器位可以使能混合调光功能,有助于降低EMI。评估套件具有折返式LED限流选项,通过板载负温度系数(NTC)传感器或模拟调光寄存器设置,作为温度的函数进行限流。此外,器件可通过I2C设置自动渐变功能。评估套件还可以演示故障保护功能,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压与过压故障,以及热故障。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX25512 IC数据手册说明计算并选择外部元件。

评估套件提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器板或第三方主机提供的I2C接口工作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC功能提供简便的图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX25512 评估套件 Sep 21, 2021
应用笔记 Using Hybrid Dimming with MAX25510 and MAX25511