回到顶部
MAX21610 评估套件
主要特征
- SPI编程能力
- S专用GUI
- S经过验证的PCB和热性能设计
- S完全装配并经过测试
应用/用途
- 中央信息显示屏
- 信息娱乐系统显示屏
- 仪表盘
描述
MAX21610评估套件(EV kit)演示MAX21610,器件为16通道、汽车应用、区域调光背光驱动器,带有SPI接口,适用于汽车显示屏。
评估套件由3V至5V (VSUPPLY)直流电源供电,外部LED可由板载MAX20077降压转换器或板载MAX20048升/降压转换器供电。也可使用连接到EXTVDDLED 的外部电源。评估套件可配置为独立工作,或配合其他MAX21610评估套件以菊链配置工作。
评估板也演示LED短路、LED开路、VDDLED欠压、过压以及过热故障保护。
评估套件提供SPI接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方SPI主机工作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX21610 评估套件 | May 29, 2019 |