回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20444 评估板 Aug 10, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 演示MAX20444的可靠性
  • 4.5V至36V宽输入范围(高达52V抛负载)
  • 为HB LED供电(多达4串),支持汽车和背光照明应用中的中、大尺寸LCD屏幕
  • 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,扩频选项
  • 相移调光选项
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示宽调光比
  • 演示失效保护操作
  • I2C编程能力
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 中央信息显示屏
  • 信息娱乐系统显示屏
  • 仪表盘

描述

MAX20444评估板(EV kit)演示MAX20444集成、4通道、高亮度LED驱动器,器件具有boost控制器和I2C接口,用于汽车应用显示屏。

评估板工作在4.5V至36V直流电源,开关频率可设置为2.2MHz或400kHz。评估板可配置为工作在独立模式或I2C模式。默认使能可改善EMI的扩频模式(SSM),但可通过寄存器位禁止。评估板演示相移脉宽调制(PWM)调光,可利用施加到DIM PCB焊盘的PWM信号进行调光,也可通过I2C编程相应的调光频率及各个占空比进行调光。可通过寄存器位使能混合调光功能,以降低EMI。评估板也演示故障保护,包括LED短路、LED开路、boost输出欠压和过压,以及过热。

对于2.2MHz或400kHz之外的开关频率,应根据MAX20444 IC数据手册的计算选择外部元件。

评估板提供I2C接口,可配合MINIQUSB+适配器电路板或第三方I2C主机工作。评估板还包括Windows®兼容软件,为熟悉IC特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20444 评估板 Aug 10, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心