回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20097 评估板 Sep 27, 2018
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
  • 输入电压:4.5V至65V
  • 驱动1至16颗LED,支持双通道
  • LED电流:0A至2A,支持双通道
  • 演示UVLO、输出短路保护、过载
  • 演示限流和热关断特性
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

描述

MAX20097评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20097双同步buck控制器,支持高功率、高亮度(HB) LED驱动器。评估板设置为双路buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板配置为每串LED灯提供高达2A电流,支持双通道。2串LED灯串中,每串的总电压可在3V至55V范围内变化。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20097 评估板 Sep 27, 2018