回到顶部
MAX20096 评估工具/评估系统
主要特征
- 4.5V至65V输入电压
- 双通道中每通道驱动1–16颗LED
- 0A至3A LED电流
- 演示SPI接口能力
- 演示利用SPI接口PWM调光和模拟调光
- 演示使用SPI接口监测LED开路/短路故障
- 使用图形用户界面监测LED电流
- 经过验证的PCB和热性能设计
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 汽车外部照明
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前灯组
- 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
描述
MAX20096评估板(EV kit)提供经验验证的设计,用于评估MAX20096双通道、同步buck、高亮度LED控制器,器件含/不含SPI接口,用于高功率HB LED驱动器。评估板设置为双路buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板配置为每串LED灯提供高达3A电流,支持双通道。灯串的总电压可在3V至55V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子,阴极连接到PGND。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20096 评估工具/评估系统 | Sep 26, 2019 |