回到顶部

MAX20096 评估工具/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20096 评估工具/评估系统 Sep 26, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4.5V至65V输入电压
  • 双通道中每通道驱动1–16颗LED
  • 0A至3A LED电流
  • 演示SPI接口能力
  • 演示利用SPI接口PWM调光和模拟调光
  • 演示使用SPI接口监测LED开路/短路故障
  • 使用图形用户界面监测LED电流
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

描述

MAX20096评估板(EV kit)提供经验验证的设计,用于评估MAX20096双通道、同步buck、高亮度LED控制器,器件含/不含SPI接口,用于高功率HB LED驱动器。评估板设置为双路buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板配置为每串LED灯提供高达3A电流,支持双通道。灯串的总电压可在3V至55V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子,阴极连接到PGND。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20096 评估工具/评估系统 Sep 26, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心