回到顶部
MAX20090评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20090评估板 | Dec 21, 2016 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 配置为升压和升/降压模式
- 模拟调光控制
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 汽车外部照明
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前灯组
- 抬头显示
- 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
描述
MAX20090评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20090汽车级高电压、高亮度LED (HB LED)控制器。评估板设置为升压和升/降压配置,工作在6V至18V DC电源电压。评估板配置为为一组LED灯串提供高达1A电流。灯串的总电压可在3V至36V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子;LED灯串的阴极可连接到PGND (升压模式)或IN (升降压模式)。升压模式下,输入电压应不超过LED灯串电压。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX20090评估板 | Dec 21, 2016 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。