产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- TFT电源部分的输入范围为2.7V至5.5V
- LED驱动器部分的输入范围为4.5V至16V
- TFT电源部分1MHz升压和反相Buck-Boost开关频率
- TFT部分输出电压
- +6.5V @ 100mA (升压型开关调节器)
- -6.5V @ 100mA (反相Buck-Boost开关调节器)
- +16V @ 3mA (正电荷泵)
- -7V @ 3mA (负电荷泵)
- HB LED灯串输出电流可配置为80mA或160mA
- 演示升压LED驱动器的逐周期限流和热关断特性
- 演示LED驱动器部分的自适应电压优化
- 经过验证的PCB布局和热性能设计
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 汽车中心显示器
- 汽车仪表盘
- 汽车抬头显示
- 汽车导航系统
描述
MAX20070评估板(EV kit)演示MAX20070 IC——高度集成电源加LED背光照明驱动器,适用于汽车TFT-LCD应用。评估板为完全装配并经过测试的表贴PCB,为小尺寸汽车显示屏提供完备的电源管理方案。
评估板演示buck-boost转换器、升压转换器、两个栅电压控制器,以及为双串LED驱动器供电的升压转换器。评估板的DC-DC转换部分工作在2.7V至5.5V直流电压。升压型开关调节器(POS)配置为6.5V或15V输出,提供100mA电流。buck-boost反相转换器(NEG)产生跟踪正输出电压的负输出电压,可提供100mA电流;栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,产生+16V (GVDD)和-7V (GVEE)电源电压,每路均可提供3mA电流。也可以将R15的电阻值改为140kΩ,完全关断buck-boost反相调节器。
LED驱动器部分演示升压型DC-DC前置调节器以及之后的双通道线性流入电流源。升压型前置调节器开关频率为1MHz,作为电流模式控制调节器,能够为线性电路提供高达300mA电流。每路通道能够工作在高达38V电压,提供高达160mA电流。通道配置为80mA或160mA HB LED输出电流。
评估板的LED驱动器部分采用直流电压工作,范围为4.5V至HB LED灯串的正向偏压。评估板可承受40V抛负载条件。评估板也演示IC的特性,例如自适应电压优化、过压保护(OVP)、逐周期限流、热关断,以及利用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光操作。
评估板已安装MAX20070,但更换U1器件后,也可用于评估MAX20070B。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。