回到顶部

MAX20056B 评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20056B 评估套件 Nov 05, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 输入电压:4.5V至36V (高达50V抛负载)
  • 驱动6个HB LED灯串
  • LED电流:20mA至120mA
  • 演示相移和直接PWM调光
  • 演示欠压锁定和输出短路保护
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示5V、30mA LDO输出能力
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车抬头显示
  • 汽车导航系统

描述

MAX20056B评估套件(EV kit)演示MAX20056高集成度、6通道、高对比度LED驱动器,器件具有极宽PWM调光比和相移,适用于汽车显示屏。

评估套件工作在4.5V至36V直流电源范围,开关频率设定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估套件演示直接调光和相移脉宽调制(PWM)调光。评估套件也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。

对于400kHz之外的开关频率,应根据MAX20056B IC数据手册的计算选择外部元件。

简化框图

MAX20056BEVKIT: Board Photo MAX20056BEVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX20056B 评估套件 Nov 05, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心