回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX20051/MAX20053评估板 Aug 29, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 4.5V至65V输入电压
  • 驱动1至16颗LED
  • 0A至2A LED电流
  • 演示欠压锁定和输出短路保护
  • 演示限流和热关断特性
  • 演示5V、10mA LDO输出能力
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 示宽灯(CLL)
  • 商业、工业和建筑照明
  • 边灯(CL)
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯
  • 头灯
  • 后灯

描述

MAX20051评估板(EV kit)演示MAX20051和MAX20053 2A、同步buck、LED驱动器,器件带集成MOSFET。

评估板工作在4.5V至65V直流电压范围内,开关频率固定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估板演示模拟和脉宽调制(PWM)调光。评估板也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。

评估板已安装MAX20053 IC,可评估2.1MHz开关频率器件。更多信息请参见评估MAX20053部分。

简化框图

MAX20051EVKIT: Board Photo MAX20051EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX20051/MAX20053评估板 Aug 29, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com