回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 4.5V至65V输入电压
- 驱动1至16颗LED
- 0A至1.5A LED电流
- 演示欠压锁定和输出短路保护
- 演示限流和热关断特性
- 演示5V、10mA LDO输出能力
- 经过验证的PCB布局和热性能设计
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 示宽灯(CLL)
- 商业、工业和建筑照明
- 边灯(CL)
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯
- 头灯
- 后灯
描述
MAX20050评估板(EV kit)演示MAX20050和MAX20052 1.5A、同步buck、LED驱动器,器件集成MOSFET。
评估板工作在4.5V至65V直流电压范围内,开关频率固定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估板演示模拟和脉宽调制(PWM)调光。评估板也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。
评估板已安装MAX20052ACTV IC,可评估2.1MHz开关频率器件。更多信息请参见评估MAX20052部分。
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。