回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16831评估板 Dec 12, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 9V至40V宽电源电压范围
  • 1A输出电流
  • 模拟控制PWM调光
  • PWM亮度调节
  • 输出过压保护
  • 经过缓冲的时钟输出
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 汽车外部照明:
  •   日间行驶灯(DRL)
  •   雾灯、自适应调节前车灯
  •   远光灯/近光灯/信号灯
  •   组合尾灯(RCL)
  • 紧急照明
  • 工业与建筑照明
  • 导航与舰队管理指示器
  • 带RGB LED灯源的投影仪

描述

MAX16831评估板(EV kit)用于评估MAX16831电流模式、高亮度LED (HBLED)驱动器IC。MAX16831评估板采用升/降压型(buck-boost)拓扑,通过控制电感电流峰值和平均LED电流驱动外部LED。MAX16831评估板工作于9V至40V电源电压,可提供1A电流。可提供高达28V的LED串驱动电压。

MAX16831评估板可配置为模拟亮度调节或数字PWM亮度调节,即采用模拟直流电压或数字PWM输入信号控制LED的亮度。评估板具有欠压锁定(UVLO)功能,可禁止评估板工作;过压保护功能,可在空载状态下保护电路。该评估板还具有时钟输出和外同步时钟输入。MAX16831评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB)。

注意:在LED+和LED-PCB焊盘之间连接负载之前,不要给MAX16831评估板上电。

警告:在LED+和LED-输出焊盘之间可能出现超过42V的电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16831评估板 Dec 12, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心