回到顶部
产品详情
主要特征
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16821B评估板 | Dec 04, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 7V至24V输入电压范围
- 660mA输出电流
- 脉宽调制LED电流调节
- 电阻可调过压保护和开关频率
- 时钟输出
- 经过完全安装和测试
应用/用途
描述
MAX16821B评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计用于评估boost配置结构的脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16821B。
MAX16821B评估板采用7V至24V直流电源供电。评估板的输出配置为可向LED串提供660mA的驱动电流,并具有28V的最大正向压降。可使用数字PWM信号控制LED亮度。
评估板提供MAX16821B IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16821B评估板还提供时钟输出PCB焊盘,用于驱动另一个的LED电流调节器实现错相工作。
MAX16821B评估板采用7V至24V直流电源供电。评估板的输出配置为可向LED串提供660mA的驱动电流,并具有28V的最大正向压降。可使用数字PWM信号控制LED亮度。
评估板提供MAX16821B IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16821B评估板还提供时钟输出PCB焊盘,用于驱动另一个的LED电流调节器实现错相工作。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX16821B评估板 | Dec 04, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。