回到顶部

MAX16820评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16820评估板 Aug 22, 2007
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
  • 使用5V至28V,1.5A的电源工作
  • LED恒流控制
  • 1A平均LED电流
  • 高达20kHz的PWM亮度控制
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车RCL、DRL和雾灯
  • 平面显示器
  • 指示灯和紧急事件灯

描述

MAX16820评估板(EV kit)演示使用降压、恒流、滞回控制型开关控制器MAX16820的驱动高亮LED (HB LED)。该评估板设置为提供1A的平均LED电流,工作于5V至28V电源。

评估板可方便的评估MAX16820的专用脉宽调制型亮度调节(PWM)和欠压锁定(UVLO)功能。

MAX16820评估板预装有MAX16820。MAX16820评估板还可用于评估MAX16819。可联系工厂获取引脚兼容的免费样片评估MAX16819。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX16820评估板 Aug 22, 2007