回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/led-drivers
多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或PWM调光 完备的诊断 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装
多种调光方法,支持使用DIM输入或I2C进行混合调光或PWM调光 完备的诊断 小尺寸(4mm x 4mm) 24引脚、TQFN和SWTQFN封装

特色产品
MAX20446B Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface
The MAX20446 is a 6-channel backlight driver with boost controller for automotive displays. The ...
MAX20446BEVKIT Evaluation Kit for the MAX20446B
The MAX20446B evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20446B integrated 6-channel high-brigh...
MAX20078 同步buck、高亮度LED控制器
MAX20078为高压、同步、n沟道MOSFET控制器,适用于高电流buck LED驱动器。器件采用专有的平均电流模式控制结构调节电感电流。该控制方法不需要任何控制环路补偿,同时能够维持接近恒...
- 适用于汽车领域:通过AEC-Q100认证
- 较宽输入电压范围:4.5V至65V
- 设计简单
- 无补偿元件
- 可编程开关频率
- 较宽调光比支持高对比度
- 模拟调光
- PWM调光
- 适合矩阵照明
- 灯串中个别LED短路/开路时可保持电流稳定
- 超快响应控制环路防止过冲和下冲
- 故障检测和保护
- 过压保护
- 开路和短路检测
- 低功耗关断模式
- 热关断
- 电感电流监测器
MAX20069B Automotive I2C-Controlled 4-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias
The MAX20069B is a highly integrated TFT power supply and LED backlight driver IC for automotive...
MAX25613 汽车级红外LED控制器
MAX25613为单通道、大电流IR LED驱动器,适用于汽车驾驶员监控系统(DMS)。器件支持5V至48V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为55V。MAX25613采用Maxim专有的双...
- 高电流LED驱动器,有效降低电池线束上的di/dt
- 单片控制器IC实施Maxim专有的升/降压控制架构,采用单nFET和单电感
- 保护特性提高系统可靠性
- LED对电池短路、对地短路保护
- LED灯串开路保护
- 热保护
- 通过故障标识实现故障诊断
- 支持汽车应用
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 经过AEC-Q100认证

MAX20090 汽车级高电压、高亮度LED控制器
MAX20090为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。器件利用5V至65V输入电压驱动LED灯串...
- 高亮度LED驱动器,具有较宽输入范围,通过集成节省空间和成本
- +5V至+65V较宽的输入电压范围
- +65V最大升压输出范围
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200Hz板载斜波简化PWM调光
- 灵活的结构使设计优化简便
- 可配置为升压、高边Buck、SEPIC、升/降压、Zeta和Cuk结构
- 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
- 扩频调制减少EMI噪声
- 汽车级特性和鲁棒性提高系统可靠性
- 通过故障标识实现故障诊断
- 短路、过压和热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16833 高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边...
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16834 大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器
MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道P...
- 较宽的工作电压范围(4.75V至28V)
- VIN带有外部电压篏位,可以在升压转换器配置下工作在超过28V的输入电压下
- 3000:1 PWM调光
- 集成PWM调光MOSFET驱动器
- 集成高边电流检测放大器,可用于升/降压转换中的LED电流检测
- 开关频率可在100kHz至1MHz范围内调节
- 外部时钟同步输入
- 可编程UVLO
- 内部7V低压差稳压器
- 用于过压、过流及过热报警故障指示的故障输出(/FLT)
- 可编程过压保护检测
- 20引脚TQFN-EP和TSSOP-EP封装

MAX20052 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项
MAX25605 汽车照明系统应用6开关顺序LED控制器
MAX25605为6通道汽车顺序LED控制器。器件实施顺序点亮功能或其他任意顺序照明动画,无需使用微控制器或软件。MAX25605集成6个级联的低RDSON n沟道MOSFET,适用于高达75...
- 灵活的调光配置提供最优性能,无需控制器或软件
- 简单的电阻设置顺序定时和方向
- 警示灯照明应用
- 同步引脚允许顺序控制多达16片器件
- 可选对数LED渐变
- 灵活的配置允许在不同应用中使用相同器件
- 每个开关支持1、2或3颗串联LED
- 源极浮空MOSFET
- EMI抑制
- 扩频振荡器
- 摆率控制最大程度降低LED电流尖峰
- 保护特性和封装提高可靠性
- 单颗LED短路、开路和轨迹开路检测
- 热关断和故障指示
- 支持汽车应用
- 经过AEC-Q100认证
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX25605EVKIT Evaluation Kit for the MAX25605
The MAX25605 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25605 6-switch ...

MAX8648 可驱动6只白光/RGB LED的超高效电荷泵,3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8647/MAX8648能以恒定电流驱动6个白光LED或2组RBG LED,可用于显示屏背光或娱乐照明等应用。通过反转电荷泵和自适应超低压差电流调节器,这些器件可在1节Li+电池的整个输...
- 6路自适应电流调节器
- 为各路LED提供独立电压
- 独立的LED亮度控制(MAX8647)
- 24mA至0.1mA亮度范围
- I²C接口(MAX8647)
- 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
- ±2%精度,±0.4%匹配度(典型值)
- 低至70µA的静态电流
- 低至1µA的关断电流
- 浪涌电流限制
- TA降额功能保护LED
- 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装

MAX8595 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX8595X/MAX8596X以恒定的电流和高效率驱动多达9个白光LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供LCD背光照明。串联连接使 LED电流一致,能获得均匀的亮度并使LED的连线最...
- 以25mA电流驱动多达9个LED
- 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596X)
- 86%的效率(PLED / PIN)
- 1.7%的电流调节精度
- 输出过压保护
- 灵活的亮度控制
- 模拟
- 直接PWM内部滤波器
- 1MHz PWM开关频率
- 0.1µF输出电容
- 12mVP-P低输入纹波
- 软启动消除了浪涌电流
- 2.6V至6V输入范围
- 0.3µA关断电流
- 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
- 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm、TDFN封装

MAX20444B 汽车应用4通道、130mA、背光照明驱动器,带Boost/SEPIC控制器和I2C接口
MAX20444B为4通道背光照明驱动器,带boost控制器,适用于汽车显示屏。集成电流输出每路支持高达130mA LED吸电流。器件支持4.5V至36V较宽输入电压范围,可承受汽车抛负载事件...
- 宽电压工作范围
- 启动后工作在低至4V
- 支持高达52V的抛负载
- 高度集成
- 完备的4通道方案,包括Boost控制器
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 高可靠、低EMI
- 扩频振荡器
- 相移
- 400kHz至2.2MHz开关频率范围
- 失效保护工作模式,使用FSEN引脚
- 混合调光时的调光比大于10000:1
- PWM调光时的调光比为10000:1 @ 200Hz
- LED开路/短路检测和保护
- Boost输出欠压和过压
- Boost电压
- 各灯串LED电流
- 热关断

MAX20053 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项

MAX20050 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项

MAX20051 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项

MAX16833G 高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边...
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16833C 高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边...
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX20446B Automotive 6-Channel Backlight Driver with Boost/SEPIC Controller and I2C Interface
The MAX20446 is a 6-channel backlight driver with boost controller for automotive displays. The ...
MAX20446BEVKIT Evaluation Kit for the MAX20446B
The MAX20446B evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX20446B integrated 6-channel high-brigh...
MAX20078 同步buck、高亮度LED控制器
MAX20078为高压、同步、n沟道MOSFET控制器,适用于高电流buck LED驱动器。器件采用专有的平均电流模式控制结构调节电感电流。该控制方法不需要任何控制环路补偿,同时能够维持接近恒...
- 适用于汽车领域:通过AEC-Q100认证
- 较宽输入电压范围:4.5V至65V
- 设计简单
- 无补偿元件
- 可编程开关频率
- 较宽调光比支持高对比度
- 模拟调光
- PWM调光
- 适合矩阵照明
- 灯串中个别LED短路/开路时可保持电流稳定
- 超快响应控制环路防止过冲和下冲
- 故障检测和保护
- 过压保护
- 开路和短路检测
- 低功耗关断模式
- 热关断
- 电感电流监测器
MAX20069B Automotive I2C-Controlled 4-Channel 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias
The MAX20069B is a highly integrated TFT power supply and LED backlight driver IC for automotive...
MAX25613 汽车级红外LED控制器
MAX25613为单通道、大电流IR LED驱动器,适用于汽车驾驶员监控系统(DMS)。器件支持5V至48V输入电压驱动LED灯串,最大输出电压为55V。MAX25613采用Maxim专有的双...
- 高电流LED驱动器,有效降低电池线束上的di/dt
- 单片控制器IC实施Maxim专有的升/降压控制架构,采用单nFET和单电感
- 保护特性提高系统可靠性
- LED对电池短路、对地短路保护
- LED灯串开路保护
- 热保护
- 通过故障标识实现故障诊断
- 支持汽车应用
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 经过AEC-Q100认证

MAX20090 汽车级高电压、高亮度LED控制器
MAX20090为单通道高亮度LED (HB LED)驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯。器件利用5V至65V输入电压驱动LED灯串...
- 高亮度LED驱动器,具有较宽输入范围,通过集成节省空间和成本
- +5V至+65V较宽的输入电压范围
- +65V最大升压输出范围
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200Hz板载斜波简化PWM调光
- 灵活的结构使设计优化简便
- 可配置为升压、高边Buck、SEPIC、升/降压、Zeta和Cuk结构
- 可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)
- 扩频调制减少EMI噪声
- 汽车级特性和鲁棒性提高系统可靠性
- 通过故障标识实现故障诊断
- 短路、过压和热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16833 高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边...
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16834 大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器
MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道P...
- 较宽的工作电压范围(4.75V至28V)
- VIN带有外部电压篏位,可以在升压转换器配置下工作在超过28V的输入电压下
- 3000:1 PWM调光
- 集成PWM调光MOSFET驱动器
- 集成高边电流检测放大器,可用于升/降压转换中的LED电流检测
- 开关频率可在100kHz至1MHz范围内调节
- 外部时钟同步输入
- 可编程UVLO
- 内部7V低压差稳压器
- 用于过压、过流及过热报警故障指示的故障输出(/FLT)
- 可编程过压保护检测
- 20引脚TQFN-EP和TSSOP-EP封装

MAX20052 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项
MAX25605 汽车照明系统应用6开关顺序LED控制器
MAX25605为6通道汽车顺序LED控制器。器件实施顺序点亮功能或其他任意顺序照明动画,无需使用微控制器或软件。MAX25605集成6个级联的低RDSON n沟道MOSFET,适用于高达75...
- 灵活的调光配置提供最优性能,无需控制器或软件
- 简单的电阻设置顺序定时和方向
- 警示灯照明应用
- 同步引脚允许顺序控制多达16片器件
- 可选对数LED渐变
- 灵活的配置允许在不同应用中使用相同器件
- 每个开关支持1、2或3颗串联LED
- 源极浮空MOSFET
- EMI抑制
- 扩频振荡器
- 摆率控制最大程度降低LED电流尖峰
- 保护特性和封装提高可靠性
- 单颗LED短路、开路和轨迹开路检测
- 热关断和故障指示
- 支持汽车应用
- 经过AEC-Q100认证
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX25605EVKIT Evaluation Kit for the MAX25605
The MAX25605 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25605 6-switch ...

MAX8648 可驱动6只白光/RGB LED的超高效电荷泵,3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8647/MAX8648能以恒定电流驱动6个白光LED或2组RBG LED,可用于显示屏背光或娱乐照明等应用。通过反转电荷泵和自适应超低压差电流调节器,这些器件可在1节Li+电池的整个输...
- 6路自适应电流调节器
- 为各路LED提供独立电压
- 独立的LED亮度控制(MAX8647)
- 24mA至0.1mA亮度范围
- I²C接口(MAX8647)
- 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
- ±2%精度,±0.4%匹配度(典型值)
- 低至70µA的静态电流
- 低至1µA的关断电流
- 浪涌电流限制
- TA降额功能保护LED
- 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装

MAX8595 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
MAX8595X/MAX8596X以恒定的电流和高效率驱动多达9个白光LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供LCD背光照明。串联连接使 LED电流一致,能获得均匀的亮度并使LED的连线最...
- 以25mA电流驱动多达9个LED
- 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596X)
- 86%的效率(PLED / PIN)
- 1.7%的电流调节精度
- 输出过压保护
- 灵活的亮度控制
- 模拟
- 直接PWM内部滤波器
- 1MHz PWM开关频率
- 0.1µF输出电容
- 12mVP-P低输入纹波
- 软启动消除了浪涌电流
- 2.6V至6V输入范围
- 0.3µA关断电流
- 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
- 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm、TDFN封装

MAX20444B 汽车应用4通道、130mA、背光照明驱动器,带Boost/SEPIC控制器和I2C接口
MAX20444B为4通道背光照明驱动器,带boost控制器,适用于汽车显示屏。集成电流输出每路支持高达130mA LED吸电流。器件支持4.5V至36V较宽输入电压范围,可承受汽车抛负载事件...
- 宽电压工作范围
- 启动后工作在低至4V
- 支持高达52V的抛负载
- 高度集成
- 完备的4通道方案,包括Boost控制器
- I2C控制,最大程度减少器件数量
- 高可靠、低EMI
- 扩频振荡器
- 相移
- 400kHz至2.2MHz开关频率范围
- 失效保护工作模式,使用FSEN引脚
- 混合调光时的调光比大于10000:1
- PWM调光时的调光比为10000:1 @ 200Hz
- LED开路/短路检测和保护
- Boost输出欠压和过压
- Boost电压
- 各灯串LED电流
- 热关断

MAX20053 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项

MAX20050 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项

MAX20051 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20050–MAX20053为高亮度LED (HB LED)驱动器,适用于汽车外部照明应用。器件包括带集成MOSFET的完全同步降压型转换器,能够驱动电流高达2A的LED灯串,最大程度减...
- 完全同步整流、2A、降压型转换器,集成0.14Ω (典型值) MOSFET
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 两种开关频率选项:400kHz和2.1MHz
- 内部环路补偿(MAX20050/MAX20052)和外部环路补偿(MAX20051/MAX20053)选项
- 开关频率同步到PWM调光信号
- 低电平有效故障(FLT)指示
- 输出短路保护
- 高边电流调节省去一条与LED灯串的连接
- 扩频模式缓解EMI问题
- 200mV较低全范围高边电流检测电压
- REFI引脚调节LED电流,低至零安培
- PWM调光断开高边和低边MOSFET驱动器
- 5V、10mA LDO输出为其他电路提供偏置
- 超低关断电流(5µA,典型值)
- 输出过载、短路和过热保护
- 12引脚(3mm x 3mm) TDFN和14引脚(5mm x 4.4mm) TSSOP封装选项

MAX16833G 高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边...
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX16833C 高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边...
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module
The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...
MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery
Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...
MAXREFDES103#:健康传感器腕带
The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...
Wireless Backhaul Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
Remote Radio Head Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...
MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield
MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...
MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...
Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources
Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.
MAXREFDES1165: 32-Channel Industrial Digital I/O Module
The MAXREFDES1165 is a complete, 32-channel industrial digital I/O module comprising 16 digital ...
MAXREFDES179# Reference Design Board
The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...
MAXREFDES104#: 健康传感器平台3.0版
HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
The MAXREFDES177# IO-Link®-compliant, universal analog IO reference design uses the MAX22515 IO-...
MAXREFDESGPS_B: How to Add GPS to your Product without Draining your Battery
Ultra-low power GPS reference design using the MAX2769C GNSS receiver and the MAX32632 Cortex M4...
MAXREFDES103#:健康传感器腕带
The MAXREFDES103# is a full wrist-worn wearable reference design for heart-rate, heart-rate vari...
Wireless Backhaul Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
Remote Radio Head Power Supplies
The design provides all the power supply rails and power sequencing necessary to power Xilinx® Z...
MAXREFDES69#: Isolated RS-485 Communications Micro PLC card
The MAXREFDES69# reference design is a dual-channel isolated RS-485 data-communication circuit f...
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
The MAXREFDES176# IO-Link®-compliant, digital input hub reference design uses the MAX22515 IO-Li...
MAXREFDES161#: Frequency Synthesizer Shield
MAXREFDES161# is an Arduino form factor-compatible shield for synthesizing frequencies from 23.5...
MAXREFDES145#: 8-Channel IO-Link Master
The MAXREFDES145# is an IO-Link®-compliant, 8-port IO-Link master reference design that uses TEC...
MAXREFDES1238: Scalable, Single Input, 6 Output, Power Solution for the Versal ACAP Platform
In this design a single 12V input supplies a circuit which outputs 6 separate rails ranging from...
Important Notice for Maxim Integrated Design Information and Resources
Notice of design information and resources for Maxim Integrated products.