MAX14483 评估板
产品详情
USB2GPIOISO#适配器板配合Maxim的USB2GPIO#适配器电路板工作,为 “主机”USB适配器电路板和“从机”评估板或Pmod™电路板之间提供电气隔离。采用四片MAX14483 6通道数字隔离器,提供3.75kVRMS隔离。
“主机”侧有两个电源域(VDD_M和GNDM),“从机”侧有两个电源域(VDD_S和GNDS)。主机板和从机板提供两个独立电源,VDD_:1.71V至5.5V。主机上的两个连接器为针头,插入USB2GPIO#适配器的孔头。
USB2GPIOISO#也可配合老式USB2PMB1#和USM2PMB2#适配器工作;连接器XMA和XSA为12引脚连接器,支持SPI (带4个GPIO引脚) ,完全兼容之前的适配器和引脚数较少的评估板或Pmod电路板。这些连接器通过Munich GUI或相关评估板GUI进行控制。注意,隔离器IC使用单向通道(输入或输出),该电路板不支持双向I2C通信。
其他连接器,XMB和XSB,为20引脚连接器,支持额外的GPIO连接。这些20引脚连接器不受Munich GUI控制,而是配合将来的评估板,并由相应评估板GUI控制。
USB2GPIOISO#适配器电路板可用于支持任何Pmod兼容外设模块的USB、SPI/GPIO等接口隔离,例如Maxim MAX14001PMB和MAXREFDES12-Corona参考设计。
主要特征
- 24路隔离通道,3.75kVRMS可靠电气隔离
- 10ns(典型值)低传输延迟
- 灵活的系统设计,接地侧1.71V至5.5V宽压范围
- 小面积PCB
- Pmod兼容规格
应用/用途
技术文档
数据资料 | MAX14483 评估板 | Jun 28, 2018 |
单击下面的标题以查看详情页面
Related Part | Type | Features |
---|---|---|
USB2GPIOISO | Evaluation Kit for the MAX14483 |
|
USB2GPIO | Evaluation Kit for the USB2GPIO |
|
Related Part | Type | Features |
---|---|---|
USB2GPIOISO | Evaluation Kit for the MAX14483 |
|
USB2GPIO | Evaluation Kit for the USB2GPIO |
|
参量
主要特征
- 24路隔离通道,3.75kVRMS可靠电气隔离
- 10ns(典型值)低传输延迟
- 灵活的系统设计,接地侧1.71V至5.5V宽压范围
- 小面积PCB
- Pmod兼容规格
应用/用途
描述
USB2GPIOISO#适配器板配合Maxim的USB2GPIO#适配器电路板工作,为 “主机”USB适配器电路板和“从机”评估板或Pmod™电路板之间提供电气隔离。采用四片MAX14483 6通道数字隔离器,提供3.75kVRMS隔离。
“主机”侧有两个电源域(VDD_M和GNDM),“从机”侧有两个电源域(VDD_S和GNDS)。主机板和从机板提供两个独立电源,VDD_:1.71V至5.5V。主机上的两个连接器为针头,插入USB2GPIO#适配器的孔头。
USB2GPIOISO#也可配合老式USB2PMB1#和USM2PMB2#适配器工作;连接器XMA和XSA为12引脚连接器,支持SPI (带4个GPIO引脚) ,完全兼容之前的适配器和引脚数较少的评估板或Pmod电路板。这些连接器通过Munich GUI或相关评估板GUI进行控制。注意,隔离器IC使用单向通道(输入或输出),该电路板不支持双向I2C通信。
其他连接器,XMB和XSB,为20引脚连接器,支持额外的GPIO连接。这些20引脚连接器不受Munich GUI控制,而是配合将来的评估板,并由相应评估板GUI控制。
USB2GPIOISO#适配器电路板可用于支持任何Pmod兼容外设模块的USB、SPI/GPIO等接口隔离,例如Maxim MAX14001PMB和MAXREFDES12-Corona参考设计。
技术文档
数据资料 | MAX14483 评估板 | Jun 28, 2018 |