回到顶部

MAX8515、MAX8515A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8515、MAX8515A评估板 Nov 25, 2002
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
  • 隔离的电压调节反馈电路-门限设置为0.8V
  • 隔离的OVP电路–门限设置为1V
  • 可调的输出电压门限
  • 输入地与输出地电气隔离
  • 表贴元件
  • 完全安装且经过测试

应用/用途

描述

MAX8515评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,用以演示MAX8515A并联稳压器在稳压电路中的性能,以及MAX8515并联稳压器在隔离型DC-DC转换器过压保护(OVP)电路中的性能。

评估板被设计为工作于标称输出8V、范围6V至10V的输入电压电源。通过替换板上电路元件,输入电压可调整为1.8V至18V。稳压电路和OVP电路的门限分别被设置为0.8V和1V。替换电路板上的反馈电阻可调整这些门限值。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8515、MAX8515A评估板 Nov 25, 2002