回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX258评估板 Nov 21, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 3.0V至5.5V工作电压范围
  • 效率高达90%
  • 推挽式整流输出
  • 可配置的双极性输出或全波整流
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 隔离模拟前端
  • 隔离总线接口
  • 医疗装置
  • 电表数据接口

描述

MAX258评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX258推挽式变压器驱动器。评估板采用3.0V至5.5V单电源供电,板上安装1CT:1.3CT匝比变压器,用于设定输出电压。

评估板采用推挽式、隔离型DC-DC转换器,在5V、2.3W输出功率时,总体效率高达90%。欠压锁定和热关断功能实现可靠隔离的电源。表贴变压器由推挽式整流电路供电,为输出提供电流隔离,减小输出电压纹波。

评估板电路配置作为推挽式整流器,输出电压跟踪输入电压变化;评估板也可配置为其它拓扑,包括双极性输出和全波整流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX258评估板 Nov 21, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心