MAX17691A 5V输出评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17691A 5V输出评估套件 | May 18, 2021 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 18V至36V输入范围
- 隔离输出:5V/1.5A DC
- 小尺寸设计、高开关频率(150kHz)
- 峰值效率为86%
- 可通过电阻设置输入使能/UVLO保护门限
- 电阻可编程输入过压保护门限
- 内部环路补偿减少外部元件
- 5ms内部软启动时间
- 温度补偿输出电压,工作在-40°C至+125°C温度范围
- 提供外部时钟同步和频率加抖功能
- VCC过驱动
- 最少的外部元件数量
- 符合CISPR22(EN55022) Class B辐射要求
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- IGBT栅极驱动电源
- 工业和电信应用
- 隔离型电源
- PLC I/O模块
描述
MAX17691A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17691A IC的功能及性能。完全装配并经过测试的电路板采用了MAX17691A无光耦、反激转换器,该器件内部集成功率FET,采用12引脚TDFN封装,带有裸焊盘。IC数据手册提供完整的器件使用说明,在操作评估板之前应仔细阅读评估套件及器件的数据手册。
MAX17691A评估套件配置为+5V隔离输出,在18V至36V输入电压范围内提供高达1.5A输出电流。器件开关频率为150kHz。在整个电源、负载及温度范围内,通过监测副边输出电压,评估套件可将输出电压稳定在±5%范围之内。转换器无需光耦即可实现隔离侧输出电压检测。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17691A 5V输出评估套件 | May 18, 2021 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。