回到顶部
MAX17690评估套件
主要特征
- 4.5V至5.5V输入电压范围
- 隔离输出:5V/1A DC
- 小尺寸设计、高开关频率(180kHz)
- 最少数量的外部元件
- 效率最高达86.4%
- 低成本反激设计
- 电隔离高达1500VAC
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 工业和电信应用
- 隔离反激转换器
- PLC I/O模块
- 宽范围直流输入隔离电源
描述
MAX17690G评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示隔离5W无光耦反激DC-DC转换器的操作。电路使用16引脚TQFN封装、带裸焊盘的MAX17690。使用演示电路时,请仔细阅读数据资料,并结合快速入门指南。
评估套件输出配置为隔离+5V,提供高达1A输出电流。器件的开关频率为180kHz。变压器提供输入和输出之间高达1500VAC的电隔离。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17690评估套件 | Mar 20, 2019 |