回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 隔离+12V输出配置评估套件 May 20, 2019
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
  • 16V至60V输入电压范围
  • +12V、750mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

描述

MAX17687EVKITA#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17687高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在16V至60V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有隔离输出,设置为+12V @ 750mA,输出稳压精度为±10%。

评估板已安装MAX17687,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TQFN封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 隔离+12V输出配置评估套件 May 20, 2019