回到顶部

MAX17686隔离+24V输出配置评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17686隔离+24V输出配置评估套件 May 02, 2019
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
  • 17V至60V输入电压范围
  • +24V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达2.4W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 提供可靠的原边和副边输出短路保护
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

描述

MAX17686EVKITA#为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17686高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估套件工作在17V至60V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估套件输出设置为+24V @ 100mA,输出稳压精度为±8%。

评估套件已安装MAX17686,器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17686隔离+24V输出配置评估套件 May 02, 2019