回到顶部

MAX17682 隔离±15V双路输出配置评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17682 隔离±15V双路输出配置评估板 May 15, 2018
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
  • 17V至36V输入电压范围
  • ±15V、150mA;+5V、1A连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 93%峰值效率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达10W输出功率
  • 过热保护
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源

描述

MAX17682评估板为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有双路隔离输出电压,编程为±15V @ 150mA,以及原边调节的+5V输出电压 @ 1A,输出电压调节精度为10%。

评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17682 隔离±15V双路输出配置评估板 May 15, 2018