回到顶部
MAX17682评估板,三相逆变器栅极驱动电源
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17682评估板,三相逆变器栅极驱动电源 | Dec 04, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 17V至36V输入电压范围
- 4路隔离输出电压轨
- 其中3路+15V和-8V电压轨支持75mA连续电流
- 1路+15V和-8V电压轨支持225mA连续电流
- EN/UVLO输入
- 250kHz开关频率
- 96%峰值效率
- 过流保护
- 无光耦
- 提供高达10W输出功率
- 过热保护
- 经过验证的PCB布局
应用/用途
- 智能电表中的通信集中器
- 浮地电源发生器
- 工业过程控制
- 医疗设备隔离电源
描述
MAX17682评估板(EVKITC)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17682高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有4路隔离、双输出电压轨,可编程为+15V和-8V。其中三路双输出电压轨可提供75mA负载电流,第四路可提供225mA负载电流。
评估板已安装MAX17682,器件采用20引脚(4mm x 4mm) TDFN封装。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17682评估板,三相逆变器栅极驱动电源 | Dec 04, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。