回到顶部

MAX17681隔离+24V输出配置评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17681隔离+24V输出配置评估板 May 14, 2018
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
  • 17V至36V输入电压范围
  • +24V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达2.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

描述

MAX17681EVKITF为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板输出设置为+24V @ 100mA,输出稳压精度为±8%。

评估板已安装MAX17681,器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17681隔离+24V输出配置评估板 May 14, 2018