回到顶部

MAX17681隔离+7V或+5V输出配置评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 17V至36V输入电压范围
  • +7V、200mA或+5V、100mA连续电流
  • EN/UVLO输入
  • 200kHz开关频率
  • 过流保护
  • 无光耦
  • 提供高达1.4W输出功率
  • 过温保护
  • 经过验证的PCB布局

应用/用途

  • 浮地电源发生器
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗设备隔离电源
  • PLC I/O模块
  • 智能电表

描述

MAX17681EVKITD为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX17681高效、Iso-Buck DC-DC转换器的性能。评估板工作在17V至36V较宽输入电压范围,利用原边反馈调节输出电压。评估板具有两种输出配置。第一种配置中,输出设置为+7V @ 200mA,输出稳压精度为±8%;第二种配置采用后置稳压器(MAX17651)产生+5V @ 100mA,输出稳压精度小于±3%。

评估板已安装采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装的MAX17681和6引脚TSOT封装的MAX17651。

简化框图

Technical Docs

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com