回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17598评估板 May 04, 2014
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
  • 36V DC至72V DC输入范围
  • 隔离输出电压:3.3V DC,8A
  • 高达3000VRMS的电流隔离
  • 350kHz开关频率
  • 效率高达93.6%
  • 有源钳位正激变换技术
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 工业电源
  • 隔离电池充电器
  • 服务器及嵌入式计算
  • 电信及数据通信电源

描述

MAX17598评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,它包含一个峰值电流模式控制器,配置为有源钳位正激稳压器。评估板可提供隔离的3.3V直流输出,输出电流高达8A,输入电压范围:36V DC至72V DC。

评估板演示器件的低静态电流和高达93.6%的效率指标。利用有源钳位正激变换技术,在输出侧提供次级MOSFET自驱动同步获得高效性能。评估板配制工作在350kHz开关频率。表贴变压器带有偏置绕组,启动后为IC供电。光偶在输入和输出之间提供高达3000VRMS的隔离。

注意:评估板设计工作在高压,在评估板及其连接设备上存在危险的高压。用户在为评估板上电或连接电源时,必须严格遵守高压电气设备的安全操作规范。

发生严重故障或失效条件下,评估板可能耗散非常大的功率,导致器件碎片的弹射或高速飞溅。需谨慎操作评估板,以避免可能发生的人身伤害。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17598评估板 May 04, 2014