点击查看特定型号的库存状况。
创建原理图或仿真器件,请使用EE-Sim®:
MAX17597评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。
评估板电路输出配置为隔离24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS。
备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。
质量管理体系 > 环境管理体系 >
相关资料
拖拽图标可自定义页面布局。
请 申请询价
抱歉,由于您账号受限,我们无法为您下单。请尽快联系客户支持
非常抱歉,我们不支持来自非企业/学校邮箱的样品申请,您可以:
感谢您选择Maxim
感谢您选择Maxim。我们对每位客户每年可申请的免费样品有数量限制,您的申请量已超出上限。如有疑问,请联系samples-admin@maximintegrated.com。 或者,您可以 点击这里 购买产品。
姓名 email@mycompany.com 123-456-7890 我的公司名称 城市, 州, 邮编 国家
个人信息
终端客户信息
Maxim的产品会用于什么项目?
Maxim的物料会用于制造什么产品?
*必填项
我们需要以下的信息来审批您的询价申请,请提供尽量详细的资料。
您的询价已成功提交。我们将在24小时内给您回复,请注意查收Email。 访问 我的询价单 谢谢!
您确定要申请企业账号吗?
历史搜索