回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17597评估板 Jan 31, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 8V至14V输入范围
  • 输出电压:24V,1A
  • 600kHz开关频率
  • 效率高达95.6%
  • 低成本升压转换器设计
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 工业、电信及汽车应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

描述

MAX17597评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX17597升压(boost)配置的峰值电流模式控制器。评估板提供24V输出电压,输出电流可达1A。输入电压范围:8V至14V。

工作在600kHz、升压转换模式时,效率高达95.6%,输出功率高达24W。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX17597评估板 Jan 31, 2013

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心