回到顶部
MAX17596评估板
主要特征
- 18V至36V输入范围
- 隔离输出:24V DC @ 20W
- 逐周期限流
- 电阻可编程UVLO/OVI门限
- 低成本反激设计
- 高达1500VRMS电隔离
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 电池供电应用
- 工业和电信应用
- 通用输入离线AC-DC电源
- 反击式、升压电池充电器DC输入范围广
描述
MAX17596评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。
评估板电路输出配置为隔离+24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17596评估板 | Aug 14, 2015 |