回到顶部
MAX17498B评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17498B评估板 | May 02, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- +18V至+36V直流输入范围
- 提供5V、1.5A隔离输出
- 500kHz固定开关频率
- 88%效率
- 逐周期限流
- 高精度UVLO
- PGOOD开漏输出
- 低成本反激设计
- 可配置成原边稳压
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 工业设备AC/DC电源(隔离和非隔离)前端
- 电信电源
- 宽范围DC输入、反激/boost工业电源
描述
MAX17498B评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,包含一路7W、反激模式隔离型DC-DC转换器。电路采用电流模式、固定频率、反激转换器MAX17498B,器件为带裸焊盘的16引脚TQFN封装。评估板用于演示芯片的逐周期限流、软启动和欠压锁定等功能。
评估板电路可配置成隔离的+5V输出,并可提供高达1.5A的电流。反激型DC-DC转换器工作于500kHz固定开关频率,可以获得低成本、高达88%的转换效率。表贴变压器提供高达+1500V的电流输出隔离。
评估板采用+18V至+36V、可提供1A电流的输入电源。
评估板电路可配置成隔离的+5V输出,并可提供高达1.5A的电流。反激型DC-DC转换器工作于500kHz固定开关频率,可以获得低成本、高达88%的转换效率。表贴变压器提供高达+1500V的电流输出隔离。
评估板采用+18V至+36V、可提供1A电流的输入电源。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX17498B评估板 | May 02, 2012 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。