回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13256评估板 Sep 29, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 8V至36V输入电压范围
  • 效率高达90%
  • 全波整流输出
  • 可配置为倍压、双极性半波整流器、推挽式整流器输出
  • 可选择内部或外部时钟工作
  • 设计提供1500VRMS隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 24V PLC隔离电源
  • 隔离现场总线接口
  • 医疗装置
  • 电机控制
  • 电表

描述

MAX13256评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,板上安装了MAX13256 10W隔离型H桥DC-DC转换器。评估板采用8V至36V直流电源供电,板上HALO提供的1:1匝比变压器将输出电压范围设置在6.8V至34.8V,电流限制在300mA。

评估板采用H桥DC-DC转换器架构,在+24V、2.2W至8.3W输出功率范围内具有大于90%的总体效率。固有的均衡设计以及连续输入电流模式,将输入纹波电流和噪声辐射降至最小。欠压锁定(UVLO)、可调节限流以及热关断功能提供高度可靠的10W隔离电源。表贴变压器为全波整流电路输出提供电气隔离,降低输出电压噪声。

评估板配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,也可配置为其它拓扑,例如:倍压、双极性输出、半波整流以及推挽式整流器。

采用HALO TGMR-512V6LF变压器,工作在4:1匝数比时,可提供1A的负载电流。

器件采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装并带有裸焊盘。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13256评估板 Sep 29, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com