回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13253评估板 Dec 02, 2013
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
  • 3.0V至5.5V工作电压范围
  • 效率高达90%
  • 推挽式整流输出
  • 可配置双极性输出或全波整流
  • 内部或外部时钟
  • 可选择扩频模式,以降低EMI
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 隔离模拟前端
  • 隔离现场总线接口
  • 隔离USB电源
  • 医疗装置
  • 电表数据接口

描述

MAX13253评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX13253低EMI推挽式变压器驱动器。评估板采用3.0V至5.5V单电源工作,板载1CT:1.3CT匝数比变压器,用于设定输出电压。

评估板采用推挽式隔离型DC-DC转换器,在5V、4.5W输出功率时,总体效率高达90%。欠压锁定、限流和热关断功能实现可靠的隔离电源设计。表贴变压器由推挽式整流电路供电,为输出提供电流隔离,减小输出电压纹波。

评估板电路配置作为推挽式整流器,输出电压跟踪输入电压变化;评估板也可配置为其它拓扑,包括双极性输出和全波整流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX13253评估板 Dec 02, 2013