回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9694评估板 Nov 10, 2008
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
  • 14路8位可编程基准电压(DAC输出)
  • 四路静止缓冲基准电压(基准输出)
  • 可编程VCOM电压校准
  • 基准输出和DAC输出1、7、8和14上具有400mA峰值电流
  • DAC输出2–6以及9–13上具有200mA峰值电流
  • 峰值输出电流
    • 400mA:4路DAC输出和4路DAC基准输出
    • 200mA:10路DAC输出
  • 9V至20V直流电源供电
  • USB供电的USB至I²C接口电路
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • TFT-LCD

描述

MAX9694评估板(EV kit)可演示用于高清电视、高端显示器或通用工业基准电压发生器中TFT-LCD面板伽玛校正的基准电压发生器MAX9694。MAX9694评估板提供14路可编程基准电压输出(DAC输出)、四路静态缓冲基准电压输出(基准输出)和VCOM电压校准所需的7位数字可变基准(DVR)。评估板采用9V至20V直流电源为应用电路供电。

评估板带有USB至I²C接口电路。Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,配合图形用户界面(GUI),可用于演示MAX9694的功能。评估板还可连接至用户提供的I²C接口电路,实现MAX9694的独立工作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9694评估板 Nov 10, 2008