回到顶部

MAX9679评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9679评估板 Sep 20, 2011
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
  • 10位分辨率、12通道可编程gamma电压
  • 10位分辨率可编程VCOM电压
  • 可编程基准用于DAC
  • 多次可编程存储器,储存gamma和VCOM码
  • 可在两个存储区之间切换(gamma曲线和VCOM电压)
  • USB供电(包括电缆)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • TFT-LCD

描述

MAX9679评估板(EV kit)用于演示MAX9679的可编程基准电压发生器(用于gamma校准)和可编程基准电压(用于VCOM调节),支持TFT LCD应用。所有gamma和VCOM基准电压均具有一个10位数/模转换器(DAC)和大电流缓冲器,能够在显示关键电平和图形时大大缩短输出电压的恢复时间。IC提供两套独立的gamma曲线和VCOM码,存储在IC的易失存储器。可通过BKSEL控制两套代码之间的选择,也可通过图形用户界面(GUI)和/或跳线选择。IC具有多次可编程(MTP)存储器,储存gamma和VCOM码,可通过GUI演示该功能。

评估板包括USB至I²C接口电路,可在USB电源完全关闭时保持工作。无需外部电源供电。板上提供了用户电源跳线,用于电流测量或隔离电源。

随评估板提供Windows XP®,Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,利用GUI评估IC特性。评估板也可连接到用户提供的I²C接口,使IC独立工作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9679评估板 Sep 20, 2011