回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9665、MAX9666和MAX9667评估板 | Mar 31, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 板上升压转换器提供基准电压和模拟供电电源
- 板上DAC和运算放大器提供VCOM MTP编程波形
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- USB供电(包含电缆)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- TFT-LCD
描述
MAX9667评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX9665、MAX9666和MAX9667的性能。该系列器件提供多路可编程基准电压,用于TFT-LCD显示器的gamma校准,此外还提供一路可编程基准电压用于VCOM调节。器件包含可多次编程(MTP)存储器,用于在片内存储gamma和VCOM码,省去了外部EEPROM。
MAX9665/MAX9666/MAX9667具有I²C接口用于控制可编程基准电压;还提供一个单线接口,用于控制VCOM基准电压的上升和下降。
评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容评估软件,为评估MAX9665/MAX9666/MAX9667的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。
评估板PCB安装了MAX9667ETP+。如需评估引脚兼容的MAX9665ETP+和MAX9666ETP+,请联系工厂获取免费样品。
MAX9665/MAX9666/MAX9667具有I²C接口用于控制可编程基准电压;还提供一个单线接口,用于控制VCOM基准电压的上升和下降。
评估板包含Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容评估软件,为评估MAX9665/MAX9666/MAX9667的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。
评估板PCB安装了MAX9667ETP+。如需评估引脚兼容的MAX9665ETP+和MAX9666ETP+,请联系工厂获取免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX9665、MAX9666和MAX9667评估板 | Mar 31, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。