回到顶部

MAX9599评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9599评估板 Feb 16, 2012
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
  • 14通道可编程gamma电压,10位分辨率
  • 可编程基准,用于gamma校准
  • MTP存储器,用于保存gamma和基准代码
  • USB供电(带有电缆)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 监视器
  • 笔记本电脑和平板TFT LCD

描述

MAX9599评估板(EV kit)用于演示MAX9599多路可编程参考电源在TFT-LCD面板gamma校准中的应用,TFT-LCD面板在笔记本电脑以及平板显示器中非常常见。该器件具有多次可编程(MTP)存储器,用于存储基准数据以及所有gamma输出代码(14通道)。该特性可通过评估软件演示。

评估板配置为USB供电,无需外部电源。对于电流测量或隔离电源,板上跳线器允许用户提供电源。

评估板带有USB至I²C接口电路。评估板同时提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件和图形用户界面(GUI),用于演示器件特性。评估板还可以连接到用户提供的I²C接口,进行独立操作。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9599评估板 Feb 16, 2012