回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9552评估板 Oct 24, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 7V至20VDC单电源工作
  • 每通道可源出和吸收800mA瞬态负载电流
  • 0.1%的建立时间小于2µs
  • 每个封装内有4个缓冲器
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 仪表控制电压源
  • TFT-LCD板

描述

MAX9552评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装PCB,包含一颗MAX9552 IC。MAX9552具有4个大电流VCOM驱动缓冲器,用于TFT LCD。其输出可驱动大容量容性负载,并且能在小于2µs内稳定至VOUT的0.1%以内。MAX9552使用7V至20VDC电源电压工作。每个通道可源出和吸收800mA瞬态负载电流。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX9552评估板 Oct 24, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心