回到顶部

MAX8847Y、MAX8847Z、MAX8848Y和MAX8848Z评估板
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
  • 1倍/1.5倍负压电荷泵
  • 自适应电流调节器
  • 每路LED采用独立电压供电
  • 24mA至0.1mA脉冲串调光(MAX8847Y/MAX8848Y)
  • 24mA至0mA PWM调光(MAX8847Z/MAX8848Z)
  • 2% (最大值) LED电流精度,1% (典型值)匹配度
  • 120µA低静态电流
  • 0.4µA低关断电流
  • 浪涌电流抑制
  • 温度降额功能
  • 16引脚、3mm x 3mm薄型QFN封装
  • 微型外部元件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话
  • PDA、数码相机和便携式摄像机
  • 白色LED背光

描述

MAX8848Z评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX8848Z高性能负压电荷泵。MAX8848Z集成了一个反相电荷泵和7路电流调节器,能够驱动多达7个白光LED (WLED),每个LED的驱动电流可达24mA。评估板工作在2.7V至5.5V输入范围,包括2个脉冲发生器,用于测试MAX8847Y/MAX8848Y的单线、单串脉冲调光功能。评估板还可用于评估MAX8847Y、MAX8847Z和MAX8848Y。如需评估MAX8847Y、MAX8847Z或MAX8848Y,请在订购评估板时申请免费样品。