回到顶部

MAX8834Y/MAX8834Z评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8834Y/MAX8834Z评估板 Jun 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.5V至5.5V工作电压范围
  • 升压DC-DC转换器
    • 确保1.5A输出电流
    • 自适应调节或I²C可编程输出(3.7V至5.2V,16级)
    • 效率高于90%
    • 内置功率MOSFET和同步整流器
    • 固定2MHz和4MHz PWM开关频率选项
    • 1µH至4.7µH小电感
  • 两个闪光灯/电影模式LED电流调节器
    • I²C可编程的闪光灯模式输出电流(22.44mA至750mA,32级)
    • I²C可编程的电影模式输出电流(15.6mA至125mA,8级)
    • 500mA时具有极低压差(100mV典型值)
  • LED指示电流调节器
    • I²C可编程的输出电流(0.5mA至16mA,32级)
    • 斜坡和闪烁定时器,用于指示器模式
    • 16mA时具有极低压差(75mV典型值)
  • I²C和/或LED_EN通/断控制,用于LED电流调节器
  • I²C可编程的闪光灯安全定时器(50ms至800ms,步长50ms)
  • I²C可编程的看门狗定时器(4s至16s,4级)
  • MAXQ2000命令模块,用于I²C控制
  • GSM逻辑输入可降低峰值电池电流
  • 低电池电压检测(MAXFLASH)
  • 远端温度传感器输入,防止过热
  • 开路/短路LED检测
  • 热关断保护
  • 关断电流小于1µA
  • 小尺寸外部元件
  • 20焊球、0.5mm间距、2.5mm x 2mm WLP封装
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话与智能电话
  • PDA、数码相机和便携式摄像机

描述

MAX8834Y评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示高度集成、带1.5A闪光灯驱动器的自适应升压转换器MAX8834Y。MAX8834Y闪光灯驱动器集成了一个1.5A的自适应PWM升压DC-DC转换器、两路750mA白光LED相机闪光灯/电影模式电流调节器以及一路16mA LED指示电流调节器。该评估板还包括MAXQ2000微控制器命令模块,提供I²C接口,用于控制每路输出的开启/关断、升压输出、电影模式/闪光灯电流以及闪光灯定时设置。

MAX8834Y评估软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。MAX8834Y评估板还可评估MAX8834Z。为评估MAX8834Z,可在购买MAX8834Y评估板时申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8834Y/MAX8834Z评估板 Jun 16, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心