回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8822评估板 | Feb 18, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 可驱动最多4只LED
- 可分别为每只LED提供自适应电源
- 24mA至0.1mA亮度调节范围
- 1% (典型值)电流精度,0.3% (典型值)电流匹配度
- 双路200mA低噪声、高PSRR LDO
- 16种不同输出电压组合,从关断到3.3V
- MAXQ2000微控制器为LED和LDO提供串行脉冲控制
- 可通过按钮控制顺序递增/递减LED亮度
- 可通过DIP选择LDO输出电压
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 可选择微控制器电源输入(IN1、IN2)
- WLED和LDO短路保护及热关断
- 微小元件
- 无铅或符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话与智能电话
- 白色LED背光
描述
MAX8822评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估带有两路LDO的超高效负压电荷泵LED驱动器MAX8822。MAX8822可驱动最多4只白光LED (WLED),用于背光。两路200mA、低噪声、高电源抑制比(PSRR) LDO,为外部相机模块或其它负载供电。评估板包括MAXQ2000微控制器,提供调节WLED亮度和LDO输出电压所需的串行脉冲。通过MAXQ2000,WLED亮度可在0.1mA和24mA之间顺序递增/递减,并可通过按钮控制关断。16种LDO输出电压组合(从关断至3.3V)可通过DIP开关选择,可通过按钮控制锁存。MAX8822 IC包括软启动、WLED和LDO短路保护及热关断功能。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8822评估板 | Feb 18, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。