回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8821评估板 Jun 18, 2008
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
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 通过USB与PC连接的CMAXQBUSB+接口板(包含电缆)
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过验证
  • 白光LED反相电荷泵
    • 每个LED具有独立的自适应电流调节
    • 6路低压差电流调节器
    • 可通过I²C接口灵活控制每个LED的亮度
    • 每个LED电流提供斜坡升/降控制
    • 静态电流低至70µA (典型值)
    • TA降额功能为LED提供有效保护
  • 单声道2W D类扬声器放大器
    • 效率高达85% (RL = 8Ω, POUT = 600mW)
    • 1kHz时THD+N低至0.05%
    • 1kHz时PSRR高达65dB
    • 全差分输入
    • -3dB至+24dB增益设置范围,3dB步长
    • 集成喀嗒/噼噗声抑制
    • 低静态电流
  • 两路低噪声LDO
    • 输出噪声45µVRMS,73dB PSRR
    • 可通过I²C接口灵活控制输出电压
    • 200mA、300mA输出电流驱动

应用/用途

  • 蜂窝电话与智能电话
  • MP3播放器、GPS设备
  • PDA、数码相机、便携式摄像机

描述

MAX8821评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估具有单声道D类音频放大器和2路LDO白光LED电荷泵的MAX8821。MAX8821评估板工作于2.7V至5.5V输入电源范围,通过I²C接口控制。MAX8821具有高效率、自适应反相电荷泵,能够以固定电流驱动6只LED,保持均匀亮度。

评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI)用于演示MAX8821的功能。评估软件具有I²C接口,用于控制LED电流、电压上升/下降时间和闪烁(通/断)时间。内部温度降额功能在+40°C时自动降低电流,以保护LED。

MAX8821还集成了单声道D类音频放大器,增益可通过I²C接口以3dB步长控制,控制范围:-3dB至+24dB,分为10个等级调节。通过I²C控制接口可选择音频放大器的固定频率模式或扩频模式,还可以独立选择单个LDO的输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8821评估板 Jun 18, 2008