回到顶部

MAX8790A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8790A评估板 Apr 29, 2008
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
  • 7V至21V输入范围
  • 86%效率(VIN = 12V、负载 = 2串WLED)
  • WLED驱动高达25mA/串
  • 驱动两串、每串8个WLED (多达能驱动6串)
  • 模拟或直接DPWM亮度控制
  • 100:1亮度范围
  • 750kHz PWM开关频率(可选择1MHz或500kHz,需改变元器件)
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 汽车系统
  • 手持终端

描述

MAX8790A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装PCB,用于评估高效白光LED (WLED)驱动器MAX8790A。MAX8790A评估板利用升压DC-DC转换器产生驱动多达6串、每串串联8个表面安装WLED所需的电压。评估板由7V至21V (单电源模式)输入电源供电,可配置为固定20mA或可调整的15mA至25mA满幅LED电流。另外,MAX8790A可通过模拟或数字调整脉宽调制(DPWM)模式提供LED亮度控制。MAX8790A评估板预置为评估2串、每串8个WLED。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8790A评估板 Apr 29, 2008