回到顶部

MAX8784评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8784评估板 May 08, 2007
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
  • +4.5V至+5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • +14V、700mA输出(升压开关调节器)
    • +28V、50mA输出(正电荷泵)
    • -9V、50mA输出(负电荷泵)
    • 3个大电流运算放大器(±180mA)
  • 1.2MHz开关频率
  • 可通过电阻设置所有输出电压
  • 逻辑控制的高压开关
  • 高压应力模式用于升压和正电荷泵输出电压
  • 电容控制的上电启动和正电荷泵延时
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • LCD TV与LCD监视器

描述

MAX8784评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装PCB,为LCD显示器和LCD TV的有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)面板提供电源和其他功能。评估板包含一个升压开关调节器、一个控制TFT栅极导通的两级正电荷泵、一个控制TFT栅极关断的单级负电荷泵和三个大电流运算放大器。提供2个由电容控制的延时:一个用于控制升压器的上电启动,另一个用于控制负电荷泵和正电荷泵之间的延时。评估板还包括用于栅极驱动正电源的逻辑控制高压开关。高电压应力(HVS)模式可提高升压和正电荷泵输出电压,用于在生产中进行显示器面板应力测试。同时为高压开关输出提供容性假负载,以便在未接面板时进行测试。

评估板配置为使用+4.5VDC至+5.5VDC电源电压工作。升压开关调节器配置为+14V输出,至少可提供700mA电流;正电荷泵配置为+28V输出,至少可提供50mA电流;负电荷泵配置为-9V输出,至少可提供50mA电流。3个大电流运算放大器均配置为+7V输出,可吸收或源出180mA电流。高压开关可由外部逻辑控制。轻载时,评估板输入电压范围可降低至+4V。

MAX8784的升压开关调节器工作在1.2MHz,允许使用纤小的表面安装元件。MAX8784的薄型QFN封装(最大高度0.8mm)以及低外形的外部元件,可使整个电路板的高度低于3mm。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8784评估板 May 08, 2007