回到顶部
主要特征
- MAX8648评估板为六个WLED或一个RGB LED模块供电
- 自适应电流调节器
- 24mA至0.1mA亮度范围
- 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
- I²C接口(MAX8647)
- 2%的精度(最大值),±0.4% (典型值)的电流匹配度
- 70µA低静态电流
- 1µA低关断电流
- TA降额功能
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 16引脚、3mm x 3mm薄型QFN IC封装
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 相机闪光灯或RGB指示器
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 白光LED背光,单/双显示器
- 宽色域RGB LED显示器背光
描述
MAX8648评估板(EV kit)是一块经过完全装配与测试的印刷电路板(PCB),用于评估采用3mm x 3mm薄型QFN IC封装,驱动6个白光/RGB LED的超高效、电荷泵型LED驱动器MAX8648。MAX8648评估板驱动六个白光LED (WLED)或一个RGB LED模块。评估板包括三路脉冲发生器,用于测试MAX8648 IC的单线、串行脉冲亮度调节功能。
当使用Maxim CMAXQUSB+命令模块时,MAX8648评估板还可评估MAX8647。欲评估MAX8647,请订购MAX8648评估板、CMAXQUSB+命令模块并申请MAX8647ETE+的免费样品。CMAXQUSB+命令模块是通过SMBus™接口控制MAX8647时所必需的。MAX8647评估软件可从Maxim网站china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
当使用Maxim CMAXQUSB+命令模块时,MAX8648评估板还可评估MAX8647。欲评估MAX8647,请订购MAX8648评估板、CMAXQUSB+命令模块并申请MAX8647ETE+的免费样品。CMAXQUSB+命令模块是通过SMBus™接口控制MAX8647时所必需的。MAX8647评估软件可从Maxim网站china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8648评估板 | Jul 16, 2007 |