回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8631X/MAX8631Y评估板 | Jun 18, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- MAX8631X为4个主LED和4个闪光灯LED供电
- 评估板为4个主LED和1个闪光灯LED模块供电
- 在整个Li+电池放电过程中具有94%最大效率和85%平均效率(PLED/PBATT)
- LED电流匹配度为0.2% (典型值)
- 自适应1倍/1.5倍/2倍模式切换
- 单线串行脉冲接口(3%至100%亮度调节)
- 过热TA降额功能
- 两个内置的低噪声200mA LDO
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 软启动、过压和热关断保护
- 4mm x 4mm薄型QFN封装
- 完全组装并经过测试
应用/用途
- 背光与闪光灯
- 可拍照电话和智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
描述
MAX8631X评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估带有两个LDO的MAX8631X白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵。MAX8631X评估板能够驱动4个白光LED用于背光,并可利用4个LED驱动器以较大电流驱动1个闪光灯LED模块。该评估板还提供两个200mA LDO。除了LED驱动电路和LDO之外,评估板还包括一个脉冲发生器和两个瞬间按钮开关,用于测试MAX8631X的单线、串行脉冲亮度控制和闪烁功能。MAX8631X评估板也可对MAX8631Y进行评估。如需评估MAX8631Y,可在定购该评估板的同时申请免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8631X/MAX8631Y评估板 | Jun 18, 2008 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。