回到顶部
主要特征
- 在整个Li+电池放电过程中,效率(PLED/PBATT)为93% (最大值)/85% (平均值)
- 自适应1倍/1.5倍模式切换
- 32级串行脉冲调光
- 主显示器和副显示器可独立的导通/关断/调光
- 每路LED输出电流为25mA
- 0.1µA的低关断电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 板载脉冲发生器和白光LED
- 14引脚、3mm x 3mm TDFN IC封装
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝电话与智能电话
- 显示器背光(可驱动多达5只LED)
- 主屏(3 LED) + 次屏(2 LED)显示器
- PDA、数码相机和便携式摄像机
描述
MAX8630X评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX8630X电荷泵白光LED驱动器。MAX8630X评估板工作在2.7V至5.5V电源电压。板上带有两路脉冲发生器,用于评估串行脉冲调光功能。该评估板还可用于评估带PWM调光的MAX8630W。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8630X和MAX8630W评估板 | Sep 12, 2008 |